41A12X21A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Provedení dvířek: plná
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 2
Počet modulů: 24 (12x2)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320x435x107

Pro více informací: 41A12X21A
zobrazit více
Kód produktu
1SLM004102A1105
Typové číslo
41A12X21A
Varianta
24 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SLM004102A1103
510,00 Kč
1SLM004102A1103
1SLM004102A1104
832,00 Kč
1SLM004102A1104
1SLM004102A1105
1 173,00 Kč
1SLM004102A1105
1SLM004102A1107
1 818,00 Kč
1SLM004102A1107
1SLM004102A1106
1 577,00 Kč
1SLM004102A1106
1SLM004102A1108
2 617,00 Kč
1SLM004102A1108
1SLM004102A1109
2 472,00 Kč
1SLM004102A1109
1SLM004102A1110
3 374,00 Kč
1SLM004102A1110

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou