Košík 0

CU28R rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 09
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)
Počet řad: 7
Počet modulů: 168
Rozměry otvoru ve stěně š x v x h [mm]: 561×1298×110
Rozměry krycího rámu š x v x h [mm]: 615×1315×15

Pro více informací: CU28R | ABB

zobrazit více
Kód produktu
2CPX052604R9999
Typové číslo
CU28R
Varianta
168 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
CU24R rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 72 modulů 2CPX052600R9999 9 108,00  Kč
CU25R rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 96 modulů 2CPX052601R9999 9 654,00  Kč
CU26R rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 120 modulů 2CPX052602R9999 10 232,00  Kč
CU27R rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 144 modulů 2CPX052603R9999 12 280,00  Kč
CU28R rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 168 modulů 2CPX052604R9999 12 524,00  Kč
CU36R rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 180 modulů 2CPX052605R9999 15 008,00  Kč
CU37R rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 216 modulů 2CPX052606R9999 18 008,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6564
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT