CU24R rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 09
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 72
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 615x714x125

Pro více informací: CU24R | ABB

zobrazit více
Kód produktu
2CPX052600R9999
Typové číslo
CU24R
Varianta
72 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX052600R9999
9 290,00 Kč
2CPX052600R9999
2CPX052601R9999
9 847,00 Kč
2CPX052601R9999
2CPX052602R9999
10 437,00 Kč
2CPX052602R9999
2CPX052603R9999
12 526,00 Kč
2CPX052603R9999
2CPX052604R9999
12 774,00 Kč
2CPX052604R9999
2CPX052605R9999
15 308,00 Kč
2CPX052605R9999
2CPX052606R9999
18 368,00 Kč
2CPX052606R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou