CU45V rozvodnice zapuštěná, s dvířky
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 09
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 4 (2křídlé dveře)
Počet řad: 5
Počet modulů: 240
Rozměry otvoru ve stěně š x v x h [mm]: 1061x848x110
Rozměry krycího rámu š x v x h [mm]: 1115x865x15
Pro více informací: CU45V | ABB
- Kód produktu
- 2CPX052622R9999
- Typové číslo
- CU45V
- Varianta
- 240 modulů
POPIS
Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 09
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 4 (2křídlé dveře)
Počet řad: 5
Počet modulů: 240
Rozměry otvoru ve stěně š x v x h [mm]: 1061x848x110
Rozměry krycího rámu š x v x h [mm]: 1115x865x15
Pro více informací:
CU45V | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|