CA38V rozvodnice nástěnná, s dvířky
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 3 (2křídlé dveře)
Počet řad: 8
Počet modulů: 288
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 800x1250x160
Pro více informací: CA38V (abb.com)
- Kód produktu
- 2CPX052194R9999
- Typové číslo
- CA38V
- Varianta
- 288 modulů
POPIS
Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 3 (2křídlé dveře)
Počet řad: 8
Počet modulů: 288
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 800x1250x160
Pro více informací:
CA38V (abb.com)
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|