CA36V rozvodnice nástěnná, s dvířky

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 3 (2křídlé dveře)
Počet řad: 6
Počet modulů: 216
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 800x950x160

Pro více informací: CA36V (abb.com)

zobrazit více
Kód produktu
2CPX052192R9999
Typové číslo
CA36V
Varianta
216 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX052180R9999
5 816,00 Kč
2CPX052180R9999
2CPX052181R9999
5 820,00 Kč
2CPX052181R9999
2CPX052182R9999
6 095,00 Kč
2CPX052182R9999
2CPX052183R9999
6 997,00 Kč
2CPX052183R9999
2CPX052184R9999
6 095,00 Kč
2CPX052184R9999
2CPX052185R9999
6 789,00 Kč
2CPX052185R9999
2CPX052186R9999
8 032,00 Kč
2CPX052186R9999
2CPX052187R9999
8 696,00 Kč
2CPX052187R9999
2CPX052190R9999
9 969,00 Kč
2CPX052190R9999
2CPX052188R9999
12 324,00 Kč
2CPX052188R9999
2CPX052191R9999
16 196,00 Kč
2CPX052191R9999
2CPX052189R9999
13 073,00 Kč
2CPX052189R9999
2CPX052192R9999
14 985,00 Kč
2CPX052192R9999
2CPX052195R9999
17 248,00 Kč
2CPX052195R9999
2CPX052193R9999
16 196,00 Kč
2CPX052193R9999
2CPX052194R9999
18 462,00 Kč
2CPX052194R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou