CA24R rozvodnice nástěnná, s dvířky
Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 72
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x650x160
Pro více informací: CA24R (abb.com)
zobrazit více
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 72
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x650x160
Pro více informací: CA24R (abb.com)
- Kód produktu
- 2CPX052235R9999
- Typové číslo
- CA24R
- Varianta
- 72 modulů
POPIS
Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 72
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x650x160
Pro více informací: CA24R (abb.com)
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 72
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x650x160
Pro více informací: CA24R (abb.com)
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost |
|---|
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.