Košík 0

CA28R rozvodnice nástěnná, s dvířky

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)
Počet řad: 7
Počet modulů: 168
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x1250x160

Pro více informací: CA28R (abb.com)


zobrazit více
Kód produktu
2CPX052239R9999
Typové číslo
CA28R
Varianta
168 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
CA24R rozvodnice nástěnná, s dvířky, 72 modulů 2CPX052235R9999 7 168,00  Kč
CA25R rozvodnice nástěnná, s dvířky, 96 modulů 2CPX052236R9999 8 096,00  Kč
CA26R rozvodnice nástěnná, s dvířky, 120 modulů 2CPX052237R9999 8 329,00  Kč
CA27R rozvodnice nástěnná, s dvířky, 144 modulů 2CPX052238R9999 9 194,00  Kč
CA28R rozvodnice nástěnná, s dvířky, 168 modulů 2CPX052239R9999 10 642,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6543
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1010
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT