CA28V -rozvodnice nástěnná, s dvířky 192 modulů
550x1250x160
Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na zeď (nástěnné na omítku)
Pro rozvodnice s montáží pod omítku (zapuštěnou montáž, zabudování do duté stěny) použijte typ U
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP44
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24 tedy Úplného krytu
Jmenovité provozní napětí 400V AC 50/60 Hz, jmenovitý proud 125 A
Barva RAL 9016
- Kód produktu
- 2CPX052189R9999
- Typové číslo
- CA28V
- Varianta
- 192 modulů
POPIS
Vnější rozměry: š x v x h (mm)
550x1250x160
Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na zeď (nástěnné na omítku)
Pro rozvodnice s montáží pod omítku (zapuštěnou montáž, zabudování do duté stěny) použijte typ U
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP44
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24 tedy Úplného krytu
Jmenovité provozní napětí 400V AC 50/60 Hz, jmenovitý proud 125 A
Barva RAL 9016
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|