AP71P (APO 71) modulární rozvodnice
Řada APO jsou modulární polyesterové rozvodnice, založené na rozměrech 300mm a 185mm.
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 67
Mechanická odolnost: IK 10
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 370 x 300 x 175
Pro více informací: AP71P | ABB
zobrazit více
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 67
Mechanická odolnost: IK 10
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 370 x 300 x 175
Pro více informací: AP71P | ABB
- Kód produktu
- 856051
- Typové číslo
- AP71P
- Varianta
- 370x300x175
POPIS
Řada APO jsou modulární polyesterové rozvodnice, založené na rozměrech 300mm a 185mm.
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 67
Mechanická odolnost: IK 10
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 370 x 300 x 175
Pro více informací:
AP71P | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|