AP1P (APO 1) modulární rozvodnice
Řada APO jsou modulární polyesterové rozvodnice, založené na rozměrech 300mm a 185mm.
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 67
Mechanická odolnost: IK 10
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 186 x 151 x 140
Pro více informací: AP1P | ABB
zobrazit více
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 67
Mechanická odolnost: IK 10
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 186 x 151 x 140
Pro více informací: AP1P | ABB
- Kód produktu
- 856048
- Typové číslo
- AP1P
- Varianta
- 186x151x140
POPIS
Řada APO jsou modulární polyesterové rozvodnice, založené na rozměrech 300mm a 185mm.
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 67
Mechanická odolnost: IK 10
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 186 x 151 x 140
Pro více informací:
AP1P | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|