Rozhraní tlačítkové/člen akční stmívací 1/1, bezsběrnicové

Výběh
Pro stmívání zátěží 230 V AC.
S integrovaným univerzálním stmívacím akčním členem pro
ovládání LED, zářivkových, halogenových, nízkonapěťových
halogenových svítidel, s konvenčním nebo elektronickým
předřadníkem, stmívatelných retrofitových LEDi.
Stmívání je možné i bez předchozího programování (předem nakonfigurováno).
Konfiguraci lze změnit později ve webovém rozhraní.
Použití pouze v kombinaci s kryty 1násobnými pro ABB-free@home®.
Komunikace se systémovým modulem ABB-free@home® probíhá bezdrátově.
Ovládací prvky: Tlačítkové kontakty nahoru/dolů
Indikace stavu: LED pro orientační signalizaci a signalizaci stavu sepnuto
Nutné připojení napájení 230 V AC.
Výstup: 1× stmívatelný kanál
Jmenovité hodnoty: 20 - 180 W/VA (230 V), 2 - 80 W/VA (LED a úsporné žárovky)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Montážní hloubka: 32 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0077
Typové číslo
SDA-F-1.1.1-WL

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0077
4 650,00 Kč
2CKA006200A0077

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6191
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1040
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT