Rozhraní tlačítkové 1- / 2násobné, zapuštěné

Na zakázku
S integrovanou sběrnicovou spojkou a snímačem teploty.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, fialová = scény, bílá = neutrální nebo žádné funkční uspořádání) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.
Se střední polohou.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty nahoře/dole
Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED
Jmenovité napětí: 24 V DC ±5 V
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 51 x 51 x 23 mm
Použití pouze v kombinaci s 1násobnými kryty ABB-free@home.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006133A0221
Typové číslo
6108/06-500
Varianta
1-/2násobné

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006133A0221
Na dotaz
2CKA006133A0221
2CKA006133A0223
Na dotaz
2CKA006133A0223

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6157
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1043
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT