Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání

Na zakázku
Pro centrální spínání a stmívání až 64 zařízení DALI dle ČSN EN 62386.
Pro regulaci barevné teploty bílého světla svítidel s předřadníkem DALI s funkcí „tunable white“ odpovídající ČSN EN 62386-209 (Zařízení Typ 8).
Rozsah regulace barevné teploty (teploty chromatičnosti): 2 700 - 6 500 K
Zvýšená citlivost nastavení při pomalém otáčení.
Integrované orientační LED osvětlení (18 volitelných barev nebo vypnuté) pro přizpůsobení krytu (nelze použít pro designovou řadu Impuls).
Je nutné zajistit napájení z externího zdroje DALI podle ČSN EN 62386 (např. Tridonic, Philips, Helvar nebo pomocí aktivního potenciometru 2CKA006599A3026).
Proudová spotřeba: max. 15 mA
Přístroj je odolný proti přepólování.
Délka vedení DALI: max. 300 m (průřez žil 1,5 - 2,5 mm²)
Úroveň jasu při zapnutí krátkým stiskem: naposledy použitá nebo předvolitelná
Základní úroveň jasu: minimální nebo předvolitelná
Paralelně lze propojit až pět potenciometrů.
Lze použít na další ovládací místo v kombinaci s přístrojem 2CKA006599A3026.
Přístroj není vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.
2vodičové připojení
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Orientační LED osvětlení nelze použít u krytů designové řady Impuls.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006599A3025
Typové číslo
2116 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006599A3025
2 040,00 Kč
2CKA006599A3025

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6243
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1062
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou