Kryt stmívače s otočným ovladačem, s upevňovací maticí
Pro přístroj stmívače s otočným ovládáním (2200 UJ, 2250 U, 2247 U, 6520 U, 6517 U-101, 6513 U, 2112 U-101)
zobrazit více
- Kód produktu
- 3294A-A123 H
- Design
- Tango®
- Varianta
- hnědá
POPIS
Pro přístroj stmívače s otočným ovládáním (2200 UJ, 2250 U, 2247 U, 6520 U, 6517 U-101, 6513 U, 2112 U-101)
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 42,3 kB |