Přístroj regulátoru pro předřadníky 1 - 10 V

Pro otočné ovládání a spínání z minimální hodnoty jasu.
Pro elektronické předřadníky s rozhraním 1 - 10 V.
Z důvodu vyšších zapínacích proudů se doporučuje pro více než 5 předřadníků použít pomocné relé.
Max. řídicí proud: 50 mA DC
Bezpotenciálový kontakt pro spínání napájení předřadníků.

4 A (cos φ = 0,9), 3 A (cos φ = 0,5)
700 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006599A2035
Typové číslo
2112 U-101

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006599A2035
1 591,00 Kč
2CKA006599A2035

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6340
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1052
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT