Prvek ovládací 2násobný, zapuštěný

Na zakázku
V balení se sběrnicovou spojkou. Pro ABB i-bus® KNX.
S popisovým polem.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnou stavovou LED
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006116A0202
Typové číslo
6126/01-803-500
Design
Solo®, Solo® carat
Varianta
metalická šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006116A0202
Na dotaz
2CKA006116A0202
2CKA006116A0195
Na dotaz
2CKA006116A0195
2CKA006116A0196
Na dotaz
2CKA006116A0196
2CKA006116A0174
Na dotaz
2CKA006116A0174

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6567
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1023
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT