Prvek ovládací 2násobný, zapuštěný

V balení se sběrnicovou spojkou. Pro ABB i-bus® KNX.
S popisovým polem.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnou stavovou LED
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006116A0201
Typové číslo
6126/01-866-500
Design
Future® linear
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006116A0195
Na dotaz
2CKA006116A0195
2CKA006116A0196
Na dotaz
2CKA006116A0196
2CKA006116A0197
Na dotaz
2CKA006116A0197
2CKA006116A0174
Na dotaz
2CKA006116A0174
2CKA006116A0201
Na dotaz
2CKA006116A0201
2CKA006116A0204
Na dotaz
2CKA006116A0204
2CKA006116A0205
Na dotaz
2CKA006116A0205

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou