Košík 0

Prvek ovládací 1násobný, zapuštěný

Na zakázku
V balení se sběrnicovou spojkou. Pro ABB i-bus® KNX.
S popisovým polem.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnou stavovou LED
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006115A0212
Typové číslo
6125/01-803-500
Design
Solo®, Solo® carat
Varianta
metalická šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Prvek ovládací 1násobný, zapuštěný, Solo®, Solo® carat, metalická šedá 2CKA006115A0212 Na dotaz
Prvek ovládací 1násobný, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006115A0205 Na dotaz
Prvek ovládací 1násobný, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost 2CKA006115A0206 Na dotaz
Prvek ovládací 1násobný, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá 2CKA006115A0183 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6565
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT