Přístroj žaluziový ABB-flexTronics, 1násobný, pro krátkocestné ovládání

Pro ovládací prvky ABB-flexTronics, ABB-flexTronics wireless (s Bluetooth), pro řízení pohybu rolet, žaluzií, markýz apod. vybavených
elektromotorem s integrovanými vypínači v koncových polohách.
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0 + 1/0).
Max. délka propojovacích vodičů: 100 m
Klidová spotřeba: max. 0,3 W
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)

Typové číslo: 64831 U-500
4vodičové připojení (nutné připojení nulového vodiče).
4 A, 920 W/V·A
230 V AC, 50/60 Hz

zobrazit více
Kód produktu
2CKA006400A0096
Typové číslo
64831 U-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006400A0096
2 525,30 Kč
2CKA006400A0096

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou