Košík 0

Přístroj spínací, pro spínací hodiny

Pro ovládací jednotku programovatelných spínacích hodin. 
Možnost připojení bezpotenciálového kontaktu pro vzdálené ovládání.

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

Výstup: bezpotenciálový zapínací kontakt relé s bezpečným galvanickým oddělením 
Spínaný výkon: max. 2300 W pro ohmickou zátěž (AC-1), 750 W pro žárovky, 350 VA pro zářivky, 750VA pro motory (AC-15). 
230 V AC, 3vodičové připojení
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm², resp. 1,5 mm² pro připojení vnějšího kontaktu).
zobrazit více
Kód produktu
3292U-A00013

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj spínací, pro spínací hodiny, 3292U-A00013 1 022,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT