Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka)
Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), automatický astro, časovač, dovolená
Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.
Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, měření prostorové teploty, vnější ovládání kontaktem, počítadlo provozních hodin, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)
Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C
- Kód produktu
- 3292A-A20301 B
- Design
- Tango®
- Varianta
- bílá
POPIS
Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).
Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), automatický astro, časovač, dovolená
Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.
Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, měření prostorové teploty, vnější ovládání kontaktem, počítadlo provozních hodin, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)
Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 316,7 kB |