Přístroj spínací ABB-flexTronics, 1násobný (relé)

Pro ovládací prvky ABB-flexTronics, ABB-flexTronics wireless (s Bluetooth), pro detekční jednotky snímačů pohybů
Busch-Watchdog 180, Basic, Comfort, Multi, nebo pro snímače
přítomnosti ABB-flexTronics, Universal, Sky a Corridor.
Pro svítidla s LED nebo kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0).
Klidová spotřeba: 0,3 W
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)

Typové číslo: 64811 U-500
3vodičové připojení (nutný vodič N).
2 300 W, 10 AX (cos ϕ = 0,9), 300 V·A pro LEDi.
230 V AC, 50 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je-li použita doutnavka nebo LED, nesmí přemosťovat kontakt tlačítkového ovládače (je nutné použít přístroj se svorkou N).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A3042
Typové číslo
64811 U-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A3042
1 890,00 Kč
2CKA006800A3042

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou