Přístroj spínací pro snímače pohybu

Pro snímače pohybu designových řad Swing® (L), Zoni®, Tango®, Levit®, Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo).
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
Spínací prvek: relé
2 300 W pro vakuové nebo halogenové žárovky na 230 V AC,
1 750 V·A pro halogenové žárovky na malé napětí nebo pro zářivky s elektronickým předřadníkem,
500 V·A / 64 μF pro zářivky.
Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.
Pro snazší propojení je svorka N zdvojená.
3vodičové připojení (nutný vodič N), 230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je možné propojit několik přístrojů paralelně (celková max. zátěž v paralelním zapojení je stejná jako pro 1 přístroj).
zobrazit více
Kód produktu
3299U-A00006

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299U-A00006
992,50 Kč
3299U-A00006

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou