Košík 0

Přístroj světla signálního

Na zakázku
se závitem E10 pro žárovku
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001511A0096
Typové číslo
2661 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj světla signálního 2CKA001511A0096 319,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6416
produktů
a 18 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1032
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT