Košík 0

Kryt světla signálního průsvitný

Na zakázku
Pro přístroj signálního světla (2661 U)
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001512A0219
Typové číslo
2526-13
Design
Reflex SI
Varianta
zelená

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt světla signálního průsvitný, Reflex SI, čirá 2CKA001512A0193 139,50  Kč
Kryt světla signálního průsvitný, Reflex SI, červená 2CKA001512A0201 139,50  Kč
Kryt světla signálního průsvitný, Reflex SI, zelená 2CKA001512A0219 139,50  Kč
Kryt světla signálního průsvitný, Reflex SI, oranžová 2CKA001512A0227 139,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6563
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT