PS4/12NA přípojnice

Přípojnice řady PS jsou určeny pro standardní modulární přístroje, čemuž odpovídá rozteč pinů 17,6mm2.

Počet fází: 4 
Počet pinů: 12
Průřez: 10 mm2
Jmenovitý proud: 63 A
Použité koncové krytky: PS-END 1

Řazení: L1, N, L2, N, L3, N, L1, N...

Pro více informací: PS4/12NA | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CDL240213R1012
Typové číslo
PS4/12NA
Varianta
12 pinů, 10mm2 (L1, N, L2, N, L3, N...)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDL240213R1012
624,00 Kč
2CDL240213R1012

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou