PS3/12FI přípojnice

Přípojnice řady PS jsou určeny pro standardní modulární přístroje, čemuž odpovídá rozteč pinů 17,6mm2.

Počet fází: 3
Počet pinů: 11
Průřez: 10 mm2
Jmenovitý proud: 63 A
Vhodné ke krácení: NE

Řazení: L1, L2, L3, volno, L2, L3, L1...

Pro více informací: PS3/12FI | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CDL231002R1012
Typové číslo
PS3/12FI
Varianta
11 pinů, 10mm2 (L1, L2, L3, volno, L2, L3, L1...)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDL230001R1012
178,00 Kč
2CDL230001R1012
2CDL231002R1012
294,00 Kč
2CDL231002R1012
2CDL230001R1060
776,00 Kč
2CDL230001R1060

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou