PS2/12 přípojnice

Přípojnice řady PS jsou určeny pro standardní modulární přístroje, čemuž odpovídá rozteč pinů 17,6mm2.

Počet fází: 2
Počet pinů: 12
Průřez: 10 mm2
Jmenovitý proud: 63 A
Použité koncové krytky: PS-END

Řazení: L1, L2/N, L1, L2/N...

Pro více informací: PS2/12 | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CDL220001R1012
Typové číslo
PS2/12
Varianta
12 pinů, 10mm2 (L1, L2/N, L1, L2/N...)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDL220001R1012
300,00 Kč
2CDL220001R1012

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou