Košík 0

Povrchová krabice pro SmartTouch 10", černá

Na zakázku
Pro SmartTouch 10" ST/U10.1.1-8xx.
Pro povrchovou montáž.
Rozměry: (v × š × h): 176 mm x 251 mm x 15,5 mm.

Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA310161B0001
Typové číslo
ST/A10.1-825
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Povrchová krabice pro SmartTouch 10", bílá, bílá 2TMA310161W0001 1 622,60  Kč
Povrchová krabice pro SmartTouch 10", černá, černá 2TMA310161B0001 1 622,60  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT