Jak prohodit výchozí spínaný kontakt u vstupního tabla ABB-Welcome Midi?
Otázka
Jak prohodit výchozí spínaný kontakt u vstupního tabla ABB-Welcome Midi?Potřebujete nastavit bezpotenciálový spínací kontakt vstupní tabla jako výchozí ovládaný?Pojďme na to.Odpověď
Elektrické zámky se připojují do svorek na zadní straně hlasového modulu ve venkovní stanici. Hlasový modul resp. kombinovaný modul hlasový/kamerový obsahuje dva typy kontaktů (kromě M251381A-A).
Lock 1 (zámek 1) –
potenciálový kontakt.
Je to výchozí ovládaný kontakt pro připojení 12 V DC nízkoodběrového
elektrického zámku (max. 250 mA).
Na těchto svorkách GND – LOCK se objeví napětí, jakmile je stisknuto tlačítko
„klíčku“ na vnitřní stanici.
Druhý ovládaný kontakt má označení svorek COM-NC-NO (spínací a rozpínací kontakt) pro připojení elektrického zámku, který je nutné napájet z jiného zdroje napětí
(max. 30 V AC/DC a 1 A).
Před používáním musíte na vnitřní stanici nastavit programovatelné tlačítko pro uvolnění 2. zámku.
V určitých situacích není
možné ovládat připojený zámek potenciálovými kontakty DC-LOCK na svorkách
hlasového modulu. Ať už z důvodu většího odběru připojeného zámku (>250 mA), případně nutnosti použití rozpínacího kontaktu
pro ovládání speciálního typu zámku.
Výchozí nastavení spínaných kontaktů pro ovládání zámku může být nastaveno buď na:
- potenciálových svorkách LOCK – GND
- nebo bezpotenciálových svorkách NO-NC-GND
U kombinovaného modulu hlasového/kamerového se změna provádí jednoduše a to přepnutím 5. přepínače (DIP ze zadní strany modulu) viz návod u výrobku.