Křížový vypínač spíná světlo ze tří a více míst. Říká se mu také křížový přepínač, vypínač řazení 7, křížák nebo také sedmička. (Řazení je odborný pojem z elektrotechniky, a je to číselné označení, které definuje, jak je uspořádán strojek uvnitř vypínače.) Křížový vypínač je ze všech nejsložitější. Má čtyři připojovací svorky a uvnitř dva přepínací kontakty.
V instalaci to potom vypadá tak, že na obou koncích jsou přepínače řazení 6 (kterým se jinak také říká schodišťáky) a "na trase" mezi nimi je jeden nebo více křížových přepínačů. Čili pokud chcete ovládat světlo ze 3 míst, potřebujete 2 schodišťáky a mezi nimi jeden křížák, pokud ze 4 míst, potřebujete 2 schodišťáky a 2 mezi ně 2 křížáky. Výsledný efekt je ten, že stiskem kteréhokoliv vypínače připojené svítidlo rozsvítíte, nebo zhasnete.
Jak vypadá zapojení zapojení křížového vypínače, můžete vidět ve videu.
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.