Odpínač SD200, 3fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada SD200

Jmenovitý proud: 25 A
Počet fází (modulů): 3
Indikátor reálné polohy kontaktů: Ano
Rozměry odpínače (VxHxŠ): 88x69x52,5mm
Jmenovité napětí: 440 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10mm2
Montážní poloha: 1
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ano
Splňuje normu: ČSN EN 60947-3


zobrazit více
Kód produktu
2CDD283101R0025
Typové číslo
SD203/25
Varianta
25 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDD283101R0016
730,00 Kč
2CDD283101R0016
2CDD283101R0025
765,00 Kč
2CDD283101R0025
2CDD283101R0032
828,00 Kč
2CDD283101R0032
2CDD283101R0040
887,00 Kč
2CDD283101R0040
2CDD283101R0050
967,00 Kč
2CDD283101R0050
2CDD283101R0063
1 048,00 Kč
2CDD283101R0063

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou