Odpínač SD200, 3fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada SD200

Jmenovitý proud: 16 A
Počet fází (modulů): 3
Indikátor reálné polohy kontaktů: Ano
Rozměry odpínače (VxHxŠ): 88x69x52,5mm
Jmenovité napětí: 440 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10mm2
Montážní poloha: 1
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ano
Splňuje normu: ČSN EN 60947-3


zobrazit více
Kód produktu
2CDD283101R0016
Typové číslo
SD203/16
Varianta
16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDD283101R0016
688,00 Kč
2CDD283101R0016
2CDD283101R0025
722,00 Kč
2CDD283101R0025
2CDD283101R0032
780,00 Kč
2CDD283101R0032
2CDD283101R0040
836,00 Kč
2CDD283101R0040
2CDD283101R0050
912,00 Kč
2CDD283101R0050
2CDD283101R0063
988,00 Kč
2CDD283101R0063

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6243
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1063
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou