Pojistka pro elektronické přístroje (náhradní)

Rychlá vypínací charakteristika.
Pro spínací jednotku 3299U-A00007.
Pro RF přijímače 3299A-A331 .., 3299E-A33100 ...
F3,15A/1500
zobrazit více
Kód produktu
GF520231
Varianta
F3,15A/1500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
GF520225
19,90 Kč
GF520225
GF520231
19,90 Kč
GF520231
GF520240
19,90 Kč
GF520240

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou