Modul žaluziového akčního členu, vestavný

2násobný žaluziový akční člen, 24 V DC.
Modul k zasunutí do základního přístroje lokální řídicí jednotky.
Řídí dva nezávislé žaluziové nebo roletové pohony.
Jmenovité napětí: 24 V DC
Jmenovitý proud: 6 A
Počet výstupů: 2 přepínací. Režim spínání: AC-1
Stupeň krytí: IP 20. Rozměry: 49 x 42 x 93 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110004R0011
Typové číslo
JA/M 2.24.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110004R0011
Na dotaz
2CDG110004R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou