Modul systémový, nástěnný WL
- Status
- Výběh
Umožňuje provádění časových a astro funkcí.
Uvedení do provozu a dálkové ovládání je možné provést přes webové rozhraní a nebo pomocí aplikace ABB-free@home®.
Pro uvedení do provozu není nutný žádný další SW.
Snadné uvedení do provozu pomocí WLAN připojení.
Možnost připojení k domácí síti přes WLAN nebo pomocí datového kabelu.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Indikace pomocí LED: signalizace stavu
Napětí sběrnice: 24 V DC
Jmenovité napětí: 230 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 110 × 170 × 31 mm
- Kód produktu
- 2CKA006200A0105
- Typové číslo
- SAP-S-2
- Varianta
- bílá
POPIS
Pro uvedení do provozu a dálkové ovládání systému ABB-free@home®.
Umožňuje provádění časových a astro funkcí.
Uvedení do provozu a dálkové ovládání je možné provést přes webové rozhraní a nebo pomocí aplikace ABB-free@home®.
Pro uvedení do provozu není nutný žádný další SW.
Snadné uvedení do provozu pomocí WLAN připojení.
Možnost připojení k domácí síti přes WLAN nebo pomocí datového kabelu.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Indikace pomocí LED: signalizace stavu
Napětí sběrnice: 24 V DC
Jmenovité napětí: 230 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 110 × 170 × 31 mm
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 607,9 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 2,0 MB | |
JPG | Schéma zapojení | 1,8 MB | |
Firmware pro modul systémový SAP-S-2 | |||
Videoprezentace mobilní aplikace ABB-free@home |