Modul stmívače pro Bluetooth Low Energy (BLE)

Modul stmívače pro Bluetooth Low Energy (BLE) aplikace v systémech Casambi.
Stmívač může být ovládán pomocí BLE smart switch vypínače, např. 6716 UBT, nebo pomocí aplikace Casambi.
Lze kombinovat se zapínacími ovládači (spínač řazení 1/0).
Pro stmívání zátěží 230 V AC.
Maximální funkční spolehlivost díky technologii Bluetooth Mesh.
V závislosti na „ekosystému“ se dosah bezdrátového připojení automaticky zvětšuje prostřednictvím síťových zařízení BT Mesh (funkce opakovače).
Jmenovité napětí: 230 V AC, +10 % / –10 %
Jmenovitá frekvence: 50 Hz / 60 Hz
Výstup: 1 stmívací kanál (regulace na sestupné hraně)
Jmenovitý výkon: 3 - 200 W pro odporovou zátěž, 3 - 100 W/V·A pro LEDi
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 50 × 50 × 19 mm

zobrazit více
Kód produktu
2CKA006710A0026
Typové číslo
6715 UBT

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006710A0026
3 682,00 Kč
2CKA006710A0026

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou