Modul spínacího akčního členu, vestavný

2násobný spínací akční člen, 6 A
Modul k zasunutí do základního přístroje lokální řídicí jednotky.
Obsahuje dvě spínací relé s kontakty pro špičkový spínací proud až 16 A.
Jmenovité napětí: 230 V AC, 50 Hz
Maximální trvalý proud: 6 A
Pro spínací režimy AC-1/AC-3
Stupeň krytí: IP 20. Rozměry: 49 x 42 x 93 mm
Pro zátěž žárovkovou, zářivkovou, vinutými i elektronickými transformátory.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110002R0011
Typové číslo
SA/M 2.6.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110002R0011
Na dotaz
2CDG110002R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou