Modul spínacího a stmívacího akčního členu

2násobný spínací a stmívací akční člen, 6 A.
Modul k zasunutí do základního přístroje lokální řídicí jednotky.
Může spínat a stmívat dvě nezávislé skupiny osvětlovacích těles
vybavených stmívatelnými elektronickými předřadníky
s řídicím napětím 1 až 10 V DC.
Jmenovité napětí: 230 V AC, 50 Hz
Počet výstupů: 2 zapínací bezpotenciálové kontakty
Režim činnosti: AC-1
Jmenovitý proud: 6 A
Výstupní napětí: 230 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry: 49 x 42 x 93 mm
Pro zářivkovou zátěž.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110107R0011
Typové číslo
SD/M 2.6.2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110107R0011
Na dotaz
2CDG110107R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou