Modul regulátoru osvětlení, vestavný

Modul k zasunutí do základního přístroje lokální řídicí jednotky.
Může spínat a stmívat jednu skupinu osvětlovacích těles vybavenou
stmívatelnými elektronickými předřadníky s řídicím napětím 1 až 10 V DC.
Ve spojení se snímačem intenzity osvětlení LF/U 2.1 slouží jako přístroj
pro řízení na stálou osvětlenost.
Jmenovité napětí: 230 V AC, 50 Hz
Počet výstupů: 1 zapínací bezpotenciálový kontakt
Režim činnosti: AC-1
Jmenovitý proud: 6 A
Výstupní napětí: 230 V AC
Řídicí napětí z elektronického výstupu: 0 až 10 V DC při jmenovitém
proudu 30 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 49 x 42 x 93 mm
Pro zářivkovou zátěž.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110108R0011
Typové číslo
LR/M 1.6.2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110108R0011
Na dotaz
2CDG110108R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou