Modul monitorovací řadový

Modul monitorování provotu na sběrnici sleduje až 100 účastníků umístěných na sběrnici ABB i-bus® KNX. Zjišťuje jejich přítomnost na sběrnici a základní údaje o jejich provozu (vysílání a příjem).
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5°C až +45°C
Rozměry: 90 x 36 x 64 mm
Šířka 2M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110066R0011
Typové číslo
EUB/S 1.1
Varianta
modul monitorování provozu

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
GHQ6310085R0111
Na dotaz
GHQ6310085R0111
2CDG110066R0011
Na dotaz
2CDG110066R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou