Košík 0

Modul energetický, 3násobný, řadový

Na zakázku
Slouží k měření spotřeby elektrické energie a monitorování dalších elektrických veličin v elektrických obvodech např. proudu, napětí, činného a zdánlivého výkonu, účiníku, frekvence atd.
Naměřené hodnoty jsou přenášeny na sběrnici ABB i-bus®KNX.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 250/440 V AC, kmitočet 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 16/20 A
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky.
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110148R0011
Typové číslo
EM/S 3.16.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Modul energetický, 3násobný, řadový 2CDG110148R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT