Modul elektronického spínacího akčního členu, vestavný

Na zakázku
2násobný spínací akční člen topení/chlazení 24 V.
Modul k zasunutí do základního přístroje lokální řídicí jednotky.
Elektronický spínací akční člen obsahuje 2 bezhlučné výstupy odolné
proti přetížení. Reguluje topné nebo chladicí systémy společně
s elektrotepelnými ovládacími hlavicemi ventilů.
Jmenovité napětí: 24 V AC, 50 Hz
Počet výstupů: 2 elektronické 24 V AC
Jmenovitý proud: 0,7 A při cos φ = 1
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 49 x 42 x 93 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110014R0011
Typové číslo
ES/M 2.24.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110014R0011
Na dotaz
2CDG110014R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6297
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1054
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT