Modul binárních vstupů 4násobný, 10 až 230 V, řadový

Externě napájené konvenční spínače, pomocné anebo jakékoli kontakty mohou být připojeny přes 4 kanály.
Modul detekuje AC/DC signály 10 - 230 V pomocí 4 kanálů.
Dotazovací napětí pro kontakty není generováno samotným modulem a je nutné využít externí zdroj.
Informace vyhodnoceného signálu lze použít pro ovládání akčních členů ABB-free@home® nebo pro záznam stavu ze zařízení.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet vstupů: 4
Dotazovací napětí: 10 - 230 V AC/DC (externí)  
log. 0 .. 0-2 V AC/DC
log. 1 .. 7-265 V AC/DC (doporučujeme zdroj externího napětí např. 24 V nebo 230 V)
Délka propojovacích vodičů (pro binární vstupy): max. 100 m (při průřezu vodiče 1,5 mm2)
Stupeň krytí: IP 20. Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm. Šířka: 2 M
Globální stránka produktu
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510016R0011
Typové číslo
BI-M-4.230.1.1
Varianta
4nás. - externí AC/DC signály 10 - 230 V

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510016R0011
5 483,70 Kč
2CDG510016R0011
2CDG510017R0011
8 101,00 Kč
2CDG510017R0011
2CDG510014R0011
5 483,70 Kč
2CDG510014R0011
2CDG510015R0011
7 727,10 Kč
2CDG510015R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou