Modul binárních vstupů 10násobný, s test. napětím, řadový

Modul vyhodnocuje vlastním testovacím napětím („prozvání“ si obvody a snímá, zda jsou kontakty spojeny či odpojeny). Je možné snímat pouze obvody bez napětí tzn. „se suchým kontaktem“. Informace vyhodnoceného signálu lze použít pro ovládání akčních členů ABB-free@home® nebo pro záznam stavu ze zařízení.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Počet vstupů: 10
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šířka: 4 M
Globální stránka produktu
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510015R0011
Typové číslo
BI-M-10.20.1.1
Varianta
10nás. - interní testovací napětí

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510016R0011
5 483,70 Kč
2CDG510016R0011
2CDG510017R0011
8 101,00 Kč
2CDG510017R0011
2CDG510014R0011
5 483,70 Kč
2CDG510014R0011
2CDG510015R0011
7 727,10 Kč
2CDG510015R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou