Meteorologická stanice, bezsběrnicová

Venkovní meteostanice pro ABB-free@home® a ABB-free@home® flex. Pro záznam a přenos hodnot jasu, teploty, rychlosti větru a informace o dešti. Údaje o počasí lze vizualizovat ve webovém rozhraní a aplikaci pro mobilní telefony a tablety.
Rychlost větru: 2 - 30 m/s
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® bezsběrnicově (wireless a bluetooth).
Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC
Jmenovitý kmitočet: 50 - 60 Hz
Napětí sběrnice: -
Stupeň krytí: IP 44
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Intenzita slunečního záření: 1 - 100 000 lx
Rozměry: (v x š x h): 108 x 121 x 227 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0297
Typové číslo
WS-1-WL.1
Varianta
bezsběrnicová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0297
17 024,70 Kč
2CKA006200A0297

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou