Lišta uzavírací horní s IR přijímačem, snímačem přiblížení a termostatem s displejem ABB-priOn

Horní připojovací lišta pro montáž k jednonásobné, dvojnásobné nebo trojnásobné základny 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
S vestavěným přijímačem IR dálkového ovládání za použití ručního vysílače 6010-25. Vestavěný snímač přiblížení.
Pro řízení topení a chlazení (PI, PWM a dvoustavově). Také pro řízení až pětistupňového řízení otáček ventilátorů konvektorů.
Možnost zobrazování údajů až o 17 funkcích formou textových zpráv nebo grafickými symboly.
Pro kombinaci s trojnásobným tlačítkovým ovladačem priOn 6342-xxx-101 nebo otočným ovladačem 6341-xxx-101 a dolní uzavírací lištou se snímačem teploty 6352-xxx-101.
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Dosah snímače přiblížení: čelně 0,5 m, stranově 0,5 m.
Úhel záběru: 100°.
Doporučená montážní poloha: svislá, ve výšce 1,1 m.
Napájení ze sběrnicové spojky 6120/12.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 33,4 x 106,6 x 15,5 mm
Pro programování lze využít ETS od verze ETS 3.0d.
Pro programování lze využít rozhraní USB/S 1.1 nebo programovací adaptér 6149/21.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006310A0183
Typové číslo
6351/08-825-500
Design
ABB-priOn
Varianta
černé sklo

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006310A0183
Na dotaz
2CKA006310A0183

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou