Zásuvka komunikační dvojnásobná
Rozměry otvorů: 19,4 × 14,8 mm
Rozteč otvorů: 15,4 mm
Do soklu lze zabudovat též např. zásuvky keystone firem AMP, Panduit aj.
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černěném provedení.
- Kód produktu
- 5014K-C01018 N
- Design
- Decento®
- Varianta
- černá
POPIS
Obsahuje třmen se soklem 1753-0-8055 se 2 otvory pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone). Např. pro datové zásuvky RJ 45-8 Cat. 5e (obj. č. 1208.10 RJ 45-8).
Rozměry otvorů: 19,4 × 14,8 mm
Rozteč otvorů: 15,4 mm
Do soklu lze zabudovat též např. zásuvky keystone firem AMP, Panduit aj.
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černěném provedení.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k montáži přístrojů řady Decento® | 501,0 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 17,0 kB |