Zásuvka komunikační dvojnásobná
Rozměry otvorů: 19,4 × 14,8 mm
Rozteč otvorů: 15,4 mm
Do soklu lze zabudovat též např. zásuvky keystone firem AMP, Panduit aj.
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
- Kód produktu
- 5014K-C01018 50
- Design
- Decento®
- Varianta
- bílá / přírodní buk
POPIS
Obsahuje třmen se soklem 1753-0-8055 se 2 otvory pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone). Např. pro datové zásuvky RJ 45-8 Cat. 5e (obj. č. 1208.10 RJ 45-8).
Rozměry otvorů: 19,4 × 14,8 mm
Rozteč otvorů: 15,4 mm
Do soklu lze zabudovat též např. zásuvky keystone firem AMP, Panduit aj.
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k montáži přístrojů řady Decento® | 501,0 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 17,0 kB |